1.3505 Stal łożyskowa
| Numer surowca | 1.3505 |
| Norma USA (AISI) | 52100 |
| Symbol | 100Cr6 |
| Starsze oznaczenia | - |
| Opis | Stal łożyskowa |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,93 - 1,05 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,25 - 0,45 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,015 Al: ≤ 0,0500 Cr: 1,35 - 1,60 Cu: ≤ 0,30 Mo: ≤ 0,10 O: ≤ 0,0015 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | - |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | - |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | nieodpowiednie |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | Miniaturowy mechanizm gwintowany kulkowy, kulki, rolki |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.